Chwytak do paczek/kartonów
![](/fileadmin/_processed_/8/b/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5700-A__SALL__AIN__V1_9c5ce51b10.png)
Zadanie
Zadanie od klienta polegało na tym, że w jego zastosowaniu konieczne było chwytanie paczek o masie do 20 kg w różnych wymiarach. W celu dostarczenia informacji zwrotnej do programu paletyzacji robota należało również monitorować odpowiednią wysokość paczek.
Rozwiązanie
Jako rozwiązanie opracowano prosty, ale skuteczny chwytak pneumatyczny ze skokiem chwytającym i skokiem siłowym. Wbudowany jest również czujnik wysokości pakietów. Ponadto chwytak tworzy wzorzec ciasnych warstw lub stosów.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 1200 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
Skok maks. | 250 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 56 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 20 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty